Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Einbau-Codedrehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Einbau-Codedrehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung
Anbauart: Spreizring (Aufnahmedurch-
messer: 65 mm)
Welle: Aussenkonus 1:10
Schutzart: IP 64
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: Dual-Code
Codesignale: 8192 Positionen/Umdrehung
synchron-seriell EnDat
Inkrementalsignale: 2048 Signalperioden/Umdr.
sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Drehrichtung: steigende Codewerte bei
Rechtsdrehung
Arbeitstemperatur: -20...+100 Grad C
Elektrischer Anschluss: Kabel 5,0 m mit freiem
Ende, Kabelausgang radial
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
317945-14
Anbauart
Anbauart
Spreizring (Aufnahmedurch- messer: 65 mm)
Welle
Welle
Aussenkonus 1:10
Schutzart
Schutzart
IP 64
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Dual-Code
Codesignale
Codesignale
8192 Positionen/Umdrehung synchron-seriell EnDat
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
2048 Signalperioden/Umdr. sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Codewerte bei Rechtsdrehung
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+100 Grad C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 5,0 m mit freiem Ende, Kabelausgang radial
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation