Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
11 uAss
Spannungsversorgung: 5 V
Synchroflansch: Durchmesser 36,50 mm
Schutzart: Welle IP50
Vollwelle: Durchmesser 4 mm
Elektrischer Anschluß: Kabel 1 m ohne Stecker
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur: -10...+85 Grad C
Striche: 3600
Identnummer
Identnummer
319102-14
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale 11 uAss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Synchroflansch
Synchroflansch
Durchmesser 36,50 mm
Schutzart
Schutzart
Welle IP50
Vollwelle
Vollwelle
Durchmesser 4 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1 m ohne Stecker
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+85 Grad C
Striche
Striche
3600
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
534902-02