Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Ausgangssignale: ttl-pegel
Spannungsversorgung: 5v Abtastfrequenz: 300 khz
Synchroflansch: durchmesser 36,50mm
Schutzart: welle ip64
Vollwelle: durchmesser 4 mm
Elektrischer anschluss: kabel 3 m mit stecker
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur: -10...+100 grad c
Striche: 720
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Strichzahl: 720
Identnummer
Identnummer
322808-23
Ausgangssignale
Ausgangssignale
ttl-pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5v Abtastfrequenz: 300 khz
Synchroflansch
Synchroflansch
durchmesser 36,50mm
Schutzart
Schutzart
welle ip64
Vollwelle
Vollwelle
durchmesser 4 mm
Elektrischer anschluss
Elektrischer anschluss
kabel 3 m mit stecker
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 grad c
Striche
Striche
720
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Strichzahl
Strichzahl
720
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation