Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Spannungsversorgung: 5 V
Abtastfrequenz: 300 kHz
Sonderflansch mit Zentrierbund Durchmesser 20 mm
Welle mit Anflachung 11mm Länge
Schutzart: Welle IP64
Vollwelle: Durchmesser 6 mm
Elektrischer Anschluss: Kabel 0,52 m mit Sonder-
stecker und Kabeltülle
6 mm
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Strichzahl: 2500
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
322808-74
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL-Pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
300 kHz
Sonderflansch mit Zentrierbund Durchmesser 20 mm
Welle mit Anflachung 11mm Länge
Schutzart
Schutzart
Welle IP64
Vollwelle
Vollwelle
Durchmesser 6 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 0,52 m mit Sonder- stecker und Kabeltülle 6 mm
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Strichzahl
Strichzahl
2500
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation