Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D294999
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Schirm unter Tülle
konfektionierung Seite 1: zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -30/+80 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D294999
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Schirm unter Tülle
konfektionierung Seite 1: zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -30/+80 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
323088-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D294999
Farbe
Farbe
schwarz
Mantel- und Schirm- Schirm unter Tülle
konfektionierung Seite 1
konfektionierung Seite 1
zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-30/+80 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Konformitätserklärung
Prospekt
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch