Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Singleturn-Codedrehgeber In EEX D-Ausführung (EN 5001
8)
Mit einseitig offener Hohlwelle Durchmesser 12 mm Und Statorkupplung für Bohrung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Codedrehgeber In EEX D-Ausführung (EN 5001
8)
Mit einseitig offener Hohlwelle Durchmesser 12 mm Und Statorkupplung für Bohrung
sdurchmesser 65 mm Kundenspezifische Version m. Indramatschnittstelle
Elektrischer Anschluß: Kabel 10m mit Kupplung
(Sonderausführung mit 2
Codierungen)
Kabelausgang radial
Spannungsversorgung: 8V
Identnummer
Identnummer
324427-03
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 10m mit Kupplung (Sonderausführung mit 2 Codierungen) Kabelausgang radial
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
8V