Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle: Durchmesser 12 mm
in explosionsgeschützter Ausführung
EEX-DE IIC 115 Grad C
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangscode: Dual-Code
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: EnDat
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale 1 Vss
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Klemmschrauben
Anbauart: Spreizringkupplung
ohne Verdrehsicherung
Spritzwasserschutzart: IP66
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
offener Hohlwelle: Durchmesser 12 mm
in explosionsgeschützter Ausführung
EEX-DE IIC 115 Grad C
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangscode: Dual-Code
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: EnDat
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale 1 Vss
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Klemmschrauben
Anbauart: Spreizringkupplung
ohne Verdrehsicherung
Spritzwasserschutzart: IP66
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
325687-02
offener Hohlwelle
offener Hohlwelle
Durchmesser 12 mm
in explosionsgeschützter Ausführung
EEX-DE IIC 115 Grad C
Auflösung
Auflösung
13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Rechtsdrehung
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale 1 Vss
Signalperioden
Signalperioden
512
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Klemmschrauben
Anbauart
Anbauart
Spreizringkupplung ohne Verdrehsicherung
Spritzwasserschutzart
Spritzwasserschutzart
IP66
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.