Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.
Singleturn-Codedrehgeber In EEX DE-Ausführung (EN 500
14)
Mit einseitig offener Hohlwelle Durchmesser 12 mm Und Statorkupplung für Bohrung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Singleturn-Codedrehgeber In EEX DE-Ausführung (EN 500
14)
Mit einseitig offener Hohlwelle Durchmesser 12 mm Und Statorkupplung für Bohrung
sdurchmesser 65 mm Kundenspezifische Version m. Indramatschnittstelle Ausführung
mit Klemmflansch Anschlußkabel mit Schutzschlauch UL-Zulassung Kabellänge 10 m
mit Stecker
14)
Mit einseitig offener Hohlwelle Durchmesser 12 mm Und Statorkupplung für Bohrung
sdurchmesser 65 mm Kundenspezifische Version m. Indramatschnittstelle Ausführung
mit Klemmflansch Anschlußkabel mit Schutzschlauch UL-Zulassung Kabellänge 10 m
mit Stecker
Identnummer
Identnummer
329441-01
mit Klemmflansch Anschlußkabel mit Schutzschlauch UL-Zulassung Kabellänge 10 m
mit Stecker