Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 3SL Asynchronmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 3SL Asynchronmotor
Kühlungsart und Luftstromrichtung:
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 4,00 kW
Nenndrehmoment: 26,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 9000 min-1
Kantenlänge Flansch: 190 mm
Durchmesser Wellenende: 38,0 mm
Form Wellenende: mit Passfeder
Wuchtung Wellenende: Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe: S
Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 2048
Leistungsanschlussort: links
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
331386-01
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
4,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
26,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
9000 min-1
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
190 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
38,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Wuchtung Wellenende
Wuchtung Wellenende
Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
S
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
2048
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
links
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß