Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementales Winkelmeß-System mit Hohlwelle,
integrierter Kupplung und 5-fach-Interpolation

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Winkelmeß-System mit Hohlwelle,
integrierter Kupplung und 5-fach-Interpolation
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Abtastfrequenz: 0...50 kHz
Referenzmarke: eine
Schutzart: IP64
Hohlwelle: Durchmesser 20 mm
Genauigkeitsklasse: +/-5"
Elektrischer Anschluß: Kabel 5m ohne Stecker
axial u. radial verwendbar
Strichzahl: 18000
Identnummer
Identnummer
331706-14
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
0...50 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
eine
Schutzart
Schutzart
IP64
Hohlwelle
Hohlwelle
Durchmesser 20 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/-5"
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 5m ohne Stecker axial u. radial verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
18000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
358698-14