Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Inkrementaler Drehgeber mit integrierter Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber mit integrierter Kupplung
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz: 0...300 kHz
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Anbauart: Quadratflansch
Hohlwelle: Durchmesser 8 mm
Elektrischer Anschluß: Kabel 1m mit Stecker
Kabelausgang radial
Strichzahl: 50
Identnummer
Identnummer
331876-29
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
0...300 kHz
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Anbauart
Anbauart
Quadratflansch
Hohlwelle
Hohlwelle
Durchmesser 8 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1m mit Stecker Kabelausgang radial
Strichzahl
Strichzahl
50
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
385428-44
Info
Anbausatz 700690-01 nötig!