Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung
Anbauart: Montagering für Auf-
nahmebohrung D=65mm
Ankopplung: über Konusverbindung
Funktionsdurchm. 9,52mm
Ausgangssignale: Inkrementalsignale
8192 Signalperioden/Umdr.
sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Arbeitstemperatur: -15...+100 Grad C
Elektrischer Anschluß: Platinenstecker 12-polig
axial und radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
334642-03
Anbauart
Anbauart
Montagering für Auf- nahmebohrung D=65mm
Ankopplung
Ankopplung
über Konusverbindung Funktionsdurchm. 9,52mm
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Inkrementalsignale 8192 Signalperioden/Umdr. sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-15...+100 Grad C
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Platinenstecker 12-polig axial und radial verwendbar