Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung
Anbauart: Montagering für Auf-
nahmebohrung D=65mm
Ankopplung: über Konusverbindung
Funktionsdurchm. 9,52mm
Ausgangssignale: Inkrementalsignale
1024 Signalperioden/Umdr.
sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Arbeitstemperatur: -15...+120 Grad C
Elektrischer Anschluss: Platinenstecker 12-polig
axial und radial verwendbar
SET6-Phototelemente bestückt
Identnummer
Identnummer
334642-05
Anbauart
Anbauart
Montagering für Auf- nahmebohrung D=65mm
Ankopplung
Ankopplung
über Konusverbindung Funktionsdurchm. 9,52mm
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Inkrementalsignale 1024 Signalperioden/Umdr. sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-15...+120 Grad C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Platinenstecker 12-polig axial und radial verwendbar
SET6-Phototelemente bestückt
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer