Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

LS 403C
Inkrementales Längenmess-System

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS 403C
Inkrementales Längenmess-System
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Signalperioden 0,020 mm
Referenzmarken: abstandscodiert
Elektrischer Anschluß: Kabel 3 m mit Stecker
ohne Metallschutzschlauch
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005 mm
Messlänge: 370 mm
Identnummer
Identnummer
334756-33
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11 µAss)
Signalperioden 0,020 mm
Referenzmarken
Referenzmarken
abstandscodiert
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 3 m mit Stecker ohne Metallschutzschlauch
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005 mm
Messlänge
Messlänge
370 mm
SCIP ID
SCIP ID
edfd94e7-322a-477c-a8cd-66ed0472ae06
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
572249-07
Info
Zusätzlich wird ein Kabel 344228-03 (Standard), oder 344451-03 (MSS) und ein Adapter 364914-02 benötigt.