Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

LS 176C
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS 176C
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Anzahl der Signalperioden:
Kommutierungssignal: []
Referenzmarke: []
Ausgangssignal: TTLx5
Max. Abtastfrequenz: 50,00 kHz
Spannungsversorgung:
Kupplungsausführung:
Welle:
Schutzart:
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: separates Adapterkabel
Anschluss-Belegung: D275635
Anschlussrichtung:
Kabellänge: 0,00 m
Kabelaufbau:
Kabeltyp: ohne Kabel
Beilegeteil: []
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
336962-0Y
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
Kommutierungssignal
Kommutierungssignal
[]
Referenzmarke
Referenzmarke
[]
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx5
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
50,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Welle
Welle
Schutzart
Schutzart
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
separates Adapterkabel
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D275635
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabellänge
Kabellänge
0,00 m
Kabelaufbau
Kabelaufbau
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Beilegeteil
Beilegeteil
[]
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation