Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

LS
separates Adapterkabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS
separates Adapterkabel
Kabeltyp: ohne Kabel
Kabelaufbau:
Kabellänge: 0,00 m
Referenzimpulsbreite: 90°
Max. Abtastfrequenz: 50,00 kHz
Störungssignal: OT
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: separates Adapterkabel
Besonderheiten,
Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
336962-69
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Kabelaufbau
Kabelaufbau
Kabellänge
Kabellänge
0,00 m
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
50,00 kHz
Störungssignal
Störungssignal
OT
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
separates Adapterkabel
Besonderheiten,
Längenmessgerät
Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
605354-76
Info
Achtung: neues Steckerinterface (14poliger Rundstecker M12)! + Adapterkabel ID 535046-N2 wird zusätzlich benötigt, wenn weiter das alte Anschlusskabel verwendet werden soll.