Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 2604E Asynchronmotor Kühlungsart und

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 2604E Asynchronmotor Kühlungsart und
Luftstromrichtung:
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 11,00 kW
Nenndrehmoment: 140,0 Nm
Nenndrehzahl: 750 1/min
Maximaldrehzahl: 10000 min-1
Kantenlänge Flansch: 250 mm
Durchmesser Wellenende: 48,0 mm
Form Wellenende: Sonderwelle
Wuchtung Wellenende: Half (Halbkeil)
Schwingstärkestufe: S
Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 2048
Leistungsanschlussort: oben
Befestigungsart: Flanschbefestigung
Identnummer
Identnummer
339921-01
Luftstromrichtung
Luftstromrichtung
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
11,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
140,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
750 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
10000 min-1
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
250 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
48,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
Sonderwelle
Wuchtung Wellenende
Wuchtung Wellenende
Half (Halbkeil)
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
S
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
2048
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
oben
Befestigungsart
Befestigungsart
Flanschbefestigung