Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Singleturn-Einbau-Codedrehgeber
Mit Eigenlagerung und Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Einbau-Codedrehgeber
Mit Eigenlagerung und Statorkupplung
Anbauart: Spreizring
Durchmesser 65 mm
Welle: Aussenkonus 1:10,
Funktionsdurchmesser9,25mm
Spannungsversorgung: +10V...+30V
Ausgangscode: Dual-Code
Ausgangssignale:
Codesignale: 8192 Positionen/Umdrehung
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell SSI
TTL-Pegel
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 512
Drehrichtung: steigende Codewerte bei
Rechtsdrehung
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C (Up=12V)
-10...+ 85 Grad C (Up>12V)
Elektrischer Anschluß: Kabel mit Sub-D-Stecker
(15pol.-Sonderbelegung 1R)
Kabelausgang radial
Kabellänge 5 m
Schutzart: IP 64
Identnummer
Identnummer
341759-02
Anbauart
Anbauart
Spreizring Durchmesser 65 mm
Welle
Welle
Aussenkonus 1:10, Funktionsdurchmesser9,25mm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+10V...+30V
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Codesignale
Codesignale
8192 Positionen/Umdrehung
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell SSI TTL-Pegel
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Codewerte bei Rechtsdrehung
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C (Up=12V) -10...+ 85 Grad C (Up>12V)
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel mit Sub-D-Stecker (15pol.-Sonderbelegung 1R) Kabelausgang radial Kabellänge 5 m
Schutzart
Schutzart
IP 64
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
341759-03