Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Singleturn-Einbau-Codedrehgeber
Mit kundenspezifischem Typenschild Austauschanleitung, Abdrückschraube und Austa
uschwerkzeug

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Einbau-Codedrehgeber
Mit kundenspezifischem Typenschild Austauschanleitung, Abdrückschraube und Austa
uschwerkzeug
Anbauart: Spreizring
Welle: konisch (1:10)
Schutzart: IP 64
Spannungsversorgung: +10V...+30V
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C (Up<12V)
-10...+85 Grad C (Up>12V)
Ausgangscode: Dual-Code
Codesignale: 8192 Positionen/Umdrehung
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell SSI
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 512
Drehrichtung: steigende Codewerte bei
Rechtsdrehung mit Blick
auf die Welle
Elektrischer Anschluß: Kabel mit 15poligem Sub-D
Stecker (kundenspezifische
Steckerbelegung)
Kabelausgang radial
Kabellänge: 5100 mm
Identnummer
Identnummer
341759-04
Anbauart
Anbauart
Spreizring
Welle
Welle
konisch (1:10)
Schutzart
Schutzart
IP 64
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+10V...+30V
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C (Up<12V) -10...+85 Grad C (Up>12V)
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Codesignale
Codesignale
8192 Positionen/Umdrehung
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell SSI
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Codewerte bei Rechtsdrehung mit Blick auf die Welle
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel mit 15poligem Sub-D Stecker (kundenspezifische Steckerbelegung) Kabelausgang radial
Kabellänge
Kabellänge
5100 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
631710-06