Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Singleturn-Einbau-Codedrehgeber
Mit kundenspezifischem Typenschild

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Einbau-Codedrehgeber
Mit kundenspezifischem Typenschild
Anbauart: Spreizring
Welle: konisch (1:10)
Schutzart: IP 64
Spannungsversorgung: +10V...+30V
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C (Up<12V)
-10...+85 Grad C (Up>12V)
Ausgangscode: Dual-Code
Codesignale: 8192 Positionen/Umdrehung
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell SSI
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 512
Drehrichtung: steigende Codewerte bei
Rechtsdrehung mit Blick
auf Welle
Elektrischer Anschluß: Kabel mit 15poligem Sub-D
Stecker (kundenspezifische
Steckerbelegung)
Kabelausgang radial
Kabellänge: 5100 mm
Sammelverpackung: im Karton
Identnummer
Identnummer
341759-53
Anbauart
Anbauart
Spreizring
Welle
Welle
konisch (1:10)
Schutzart
Schutzart
IP 64
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+10V...+30V
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C (Up<12V) -10...+85 Grad C (Up>12V)
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Codesignale
Codesignale
8192 Positionen/Umdrehung
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell SSI
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Codewerte bei Rechtsdrehung mit Blick auf Welle
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel mit 15poligem Sub-D Stecker (kundenspezifische Steckerbelegung) Kabelausgang radial
Kabellänge
Kabellänge
5100 mm
Sammelverpackung
Sammelverpackung
im Karton
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
631710-06
Info
Einzelverpackung