Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 3US Asynchronmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 3US Asynchronmotor
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 10,00 kW
Nenndrehmoment: 64,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 10000 min-1
Kantenlänge Flansch: 190 mm
Durchmesser Wellenende: 38,0 mm
Form Wellenende: ohne Passfeder
Schwingstärkestufe: SR
Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 2048
Leistungsanschlussort: links
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
344516-13
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
10,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
64,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
10000 min-1
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
190 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
38,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
ohne Passfeder
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
SR
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
2048
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
links
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
374330-73
Info
Bitte Austauschanleitung ID 652814-91 beachten