Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

EA 632
Sende-/Empfangseinheit für Tastsysteme

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EA 632
Sende-/Empfangseinheit für Tastsysteme
Elektrischer Anschluss: Kupplung mit Flansch M23,
Stift, 7-polig
Anschluss-Belegung: D281004
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Spannungsversorgung: 15V...30V
Ausgangssignal: HTL
Besonderheiten, Tastsysteme: keine
Identnummer
Identnummer
346322-03
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung mit Flansch M23, Stift, 7-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D281004
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
15V...30V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
HTL
Besonderheiten, Tastsysteme
Besonderheiten, Tastsysteme
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377686-03