Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Singleturn-Absolutdrehgeber
in kundenspezifischer Ausführung -Spezialstatorkupplung -einseitig offene Hohlwe
lle (12,7 mm) mit Zentral-

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Absolutdrehgeber
in kundenspezifischer Ausführung -Spezialstatorkupplung -einseitig offene Hohlwe
lle (12,7 mm) mit Zentral-
schraubenbefestigung (Schraube: Dimension M5x40,
Material 10.9)
Anbauart: an Planfläche
Spannungsversorgung: + 5V
Arbeitstemperatur: -40 bis +100 Grad C
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdr.)
Datenschnittstelle: Endat-Interface
Ausgangscode: Dual-Code
Inkrementalsignale: sinusförmige
Spannungssignale (1Vss)
Signalperioden: 2048
Elektrischer Anschluss: radiale Flanschdose
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
350746-02
schraubenbefestigung (Schraube
schraubenbefestigung (Schraube
Dimension M5x40, Material 10.9)
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+ 5V
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40 bis +100 Grad C
Auflösung
Auflösung
13 Bit (8192 Pos./Umdr.)
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Endat-Interface
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungssignale (1Vss)
Signalperioden
Signalperioden
2048
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
radiale Flanschdose
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.