Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MT 101M
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-METRO

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MT 101M
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-METRO
Messbolzenantrieb: mit Motor
Messlänge: 100 mm
Referenzmarkenlage: 10 mm
Genauigkeitsklasse: 1,0 µm
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
9-polig
Anschluss-Belegung: D295051
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 1,50
Kabellänge Zusatzkabel: 1,50 m
Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Teilungsperiode: 10,000 µm
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Schutzart: IP50 (EN60529)
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Identnummer
Identnummer
361139-01
Messbolzenantrieb
Messbolzenantrieb
mit Motor
Messlänge
Messlänge
100 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
10 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
1,0 µm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D295051
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,50
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
1,50 m
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Stromsignale (11 µAss)
Teilungsperiode
Teilungsperiode
10,000 µm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Schutzart
Schutzart
IP50 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
SCIP ID
SCIP ID
1912ead8-a4ac-4b78-84bc-8fa2a30468db
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation