Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MT 101M
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-METRO

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MT 101M
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-METRO
Messbolzen-Antrieb: mit Motor
Messlänge: 100 mm
Referenzmarkenlage: .. Genauigkeitsklasse: 1,0 µm
Elektrischer Anschluss: Stecker/Kupplung, M16,
IP40, Stift, 7-polig
Anschluss-Belegung: D365346
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 1,50
Kabellänge des Zusatzkabels: 1,50 m
Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Teilungsperiode: 10,000 µm
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Schutzart: IP 50 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Firmenkennung: Mahr
Identnummer
Identnummer
361139-03
Messbolzen-Antrieb
Messbolzen-Antrieb
mit Motor
Messlänge
Messlänge
100 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
.. Genauigkeitsklasse: 1,0 µm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung, M16, IP40, Stift, 7-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D365346
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,50
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
1,50 m
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Stromsignale (11 µAss)
Teilungsperiode
Teilungsperiode
10,000 µm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Schutzart
Schutzart
IP 50 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Firmenkennung
Firmenkennung
Mahr
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation