Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung
Anbauart: Klemmkupplung für
Aufnahmedurchmesser
D=65mm
Welle: Außenkonus 1:10, Funk-
tionsdurchmesser 11,25mm
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Inkrementalsignale: 512 Signalperioden/Umdr.
Referenzsignal: Sonderabgleich
+70 mV offset
Arbeitstemperatur: -20...+120 Grad C
Elektrischer Anschluss: Platinenstecker 12-polig
Kappe für steckbares Kabel
Identnummer
Identnummer
369483-02
Anbauart
Anbauart
Klemmkupplung für Aufnahmedurchmesser D=65mm
Welle
Welle
Außenkonus 1:10, Funk- tionsdurchmesser 11,25mm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
512 Signalperioden/Umdr.
Referenzsignal
Referenzsignal
Sonderabgleich +70 mV offset
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+120 Grad C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Platinenstecker 12-polig Kappe für steckbares Kabel
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation