Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 200M Asynchronmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 200M Asynchronmotor
Kühlungsart und Luftstromrichtung: Radiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 5,50 kW
Nenndrehmoment: 35,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 9000 1/min
Kantenlänge Flansch: 198 mm
Durchmesser Wellenende: 38,0 mm
Form Wellenende: ohne Passfeder
Schwingstärkestufe: SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 1024
Leistungsanschlussort: links
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
374328-03
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Radiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
5,50 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
35,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
9000 1/min
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
198 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
38,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
ohne Passfeder
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
1024
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
links
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß
SCIP ID
SCIP ID
eb17e2fc-d477-4482-838c-a48d931b43db
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation