Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Sonderausführung: Fa. SIEMENS AG
Siemens-Bezeichnung: ERN 431.052
Siemens-Zeichnungs.Nr: U710081001
Welle: Konuswelle mit Funktions-
durchmesser 9,25 mm
Anbau: mit Drehmomentstütze
Ausgangssignale: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Spannungsversorgung: 10 bis 30 V
Abtastfrequenz: 300 kHz
Referenzsignal: verknüpft
Schutzart: IP64
Kabel: Sonderkabel-Baugruppe (ohne
Radoxlitzen)
Kabellänge: 0,5m
Kabelausgang: radial
Arbeitstemperatur: -10 bis 100 Grad C (Up<15V)
Strichzahl: 2048
Besonderheit: elektrisch isolierte Welle
CE-Konformität: Kunde verantwortlich für
CE-Kennzeichnung des
Gesamtsystems
(Zulieferteil)
Identnummer
Identnummer
375272-01
Sonderausführung
Sonderausführung
Fa. SIEMENS AG
Siemens-Bezeichnung
Siemens-Bezeichnung
ERN 431.052
Siemens-Zeichnungs.Nr
Siemens-Zeichnungs.Nr
U710081001
Welle
Welle
Konuswelle mit Funktions- durchmesser 9,25 mm
Anbau
Anbau
mit Drehmomentstütze
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 bis 30 V
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
300 kHz
Referenzsignal
Referenzsignal
verknüpft
Schutzart
Schutzart
IP64
Kabel
Kabel
Sonderkabel-Baugruppe (ohne Radoxlitzen)
Kabellänge
Kabellänge
0,5m
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis 100 Grad C (Up<15V)
Strichzahl
Strichzahl
2048
Besonderheit
Besonderheit
elektrisch isolierte Welle
CE-Konformität
CE-Konformität
Kunde verantwortlich für CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems (Zulieferteil)
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer