Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

ROD 480
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 480
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für
separate Wellen-Kupplung Strichzahl: 1800
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Klemmflansch 36 mm, LK 48
mm, 3 x M3
Flanschtyp: 03B
Welle: Vollwelle, Durchmesser 10
mm, Länge 20 mm
Wellentyp: 01J
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
376880-47
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
1800
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Klemmflansch 36 mm, LK 48 mm, 3 x M3
Flanschtyp
Flanschtyp
03B
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 10 mm, Länge 20 mm
Wellentyp
Wellentyp
01J
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
SCIP ID
SCIP ID
ba3fa333-9f03-4259-a31e-37650d96240a
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation