Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

ERN 120
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 120
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 1024
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Befestigungsplatte für
Drahtbügelmontage
Welle: Konuswelle 1:10,
Funktionsdurchmesser 17
JS8 mm, Abdrückgewinde M8,
ohne Absatz
Schutzart: IP 53 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+85 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose 17-polig, Typ
Canon mit
Heißleiteranschluß Länge
700mm
Anschluss-Belegung: D254623
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 0,28 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Achtung: Zulieferteil ohne CE-Zeichen! Die
CE-Konformität muss im Gesamtsystem
sichergestellt sein.
Identnummer
Identnummer
377101-4R
Strichzahl
Strichzahl
1024
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Befestigungsplatte für Drahtbügelmontage
Welle
Welle
Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 17 JS8 mm, Abdrückgewinde M8, ohne Absatz
Schutzart
Schutzart
IP 53 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+85 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose 17-polig, Typ Canon mit Heißleiteranschluß Länge 700mm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D254623
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
0,28 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Achtung
Achtung
Zulieferteil ohne CE-Zeichen! Die
CE-Konformität muss im Gesamtsystem
sichergestellt sein.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377101-5R