Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

ROD 850C
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 850C
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Strichzahl: 36000
Systemgenauigkeit: ±1,0''
Ausgangssignal: ~11µAss
Grenzfrequenz (-3 dB): 90,00 kHz
Referenzmarke: analog, RM codiert, GA
1000
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 170 mm
und Zentrierbund 140 mm,
Aluminium
Welle: Vollwelle, Durchmesser 14
mm, Länge 20 mm, mit
Innengewinde M6, Tiefe 16
mm Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
9-polig
Anschluss-Belegung: D295051
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
377556-03
Strichzahl
Strichzahl
36000
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±1,0''
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~11µAss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
90,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog, RM codiert, GA 1000
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch mit Außendurchmesser 170 mm und Zentrierbund 140 mm, Aluminium
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 14 mm, Länge 20 mm, mit Innengewinde M6, Tiefe 16 mm Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D295051
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
SCIP ID
SCIP ID
8c68422f-137f-40e9-a92f-8b8e89a8ae42
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
  • CAD Download

Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
383601-03
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit Adapter 1Vss => 11µAss.
Identnummer
Identnummer
364914-01
Info