Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

ERN 420
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 420
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 500
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Drehmomentstütze,
Drahtbügel für M3
Kupplungstyp: 47B
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit kappenseitigem
Klemmring, Durchmesser 10
mm
Wellentyp: 69C
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: ohne Beilegeteil
Kabellänge: 5,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
385428-16
Strichzahl
Strichzahl
500
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Drehmomentstütze, Drahtbügel für M3
Kupplungstyp
Kupplungstyp
47B
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit kappenseitigem Klemmring, Durchmesser 10 mm
Wellentyp
Wellentyp
69C
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
ohne Beilegeteil
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
64d48d59-2ac6-4d5b-acd4-6daf46aabe8e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation