Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

ERN 1381
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1381
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1,05Vss
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung: ohne Kupplung
Kupplungstyp: ..
Welle: Konuswelle 1 zu 10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10
und M6
Wellentyp: 65B
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 14-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D319274
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: Montagesatz mit
Zwischenplatten und
Zentralschraube
Besonderheiten, Hybridlager zur
Rotationsmessgeräte: elektrischen Isolation
der Wellenverbindung
Dokumentation zum Produkt beachten!
 
Identnummer
Identnummer
385489-09
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1,05Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
ohne Kupplung
Kupplungstyp
Kupplungstyp
..
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6
Wellentyp
Wellentyp
65B
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D319274
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
Montagesatz mit Zwischenplatten und Zentralschraube
Besonderheiten, Hybridlager zur
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
elektrischen Isolation der Wellenverbindung
Dokumentation zum Produkt beachten!
 
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation