Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp: PVC Ø 7,0 mm
Kabelaufbau: 8x2x0,09
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Geflechtschirm mit
Beilauflitze
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1: abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich: -20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+80 °C
Besonderheiten, Ausgangskabel: ohne Wertangabe
Verpackungsart: Einzelverpackung
Für dieses Ausgangskabel ist die CE-Tauglichkeit
im Gesamtsystem sicherzustellen.
Kabeltyp: PVC Ø 7,0 mm
Kabelaufbau: 8x2x0,09
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Geflechtschirm mit
Beilauflitze
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1: abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich: -20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+80 °C
Besonderheiten, Ausgangskabel: ohne Wertangabe
Verpackungsart: Einzelverpackung
Für dieses Ausgangskabel ist die CE-Tauglichkeit
im Gesamtsystem sicherzustellen.
Identnummer
Identnummer
388609-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 7,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
8x2x0,09
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Außenschirm
Außenschirm
Geflechtschirm mit Beilauflitze
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Farbe
Farbe
schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1
konfektionierung Seite 1
abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-20/+80 °C
Besonderheiten, Ausgangskabel
Besonderheiten, Ausgangskabel
ohne Wertangabe
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Für dieses Ausgangskabel ist die CE-Tauglichkeit
im Gesamtsystem sicherzustellen.