Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 600
Trommelaußendurchmesser:75,44 mm
Teilungsperiode: 395,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung mit
Zentralbefestigung, M23,
mehrfach Kabeleinführung,
Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung: D313221
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(rechts)
Kabellänge: 0,50 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge des Zusatzkabels: 0,50 m ; PUR Ø 4,5 mm
Firmenkennung: Index
 
Identnummer
Identnummer
393000-79
Strichzahl
Strichzahl
600
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
75,44 mm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung mit Zentralbefestigung, M23, mehrfach Kabeleinführung, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D313221
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (rechts)
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
0,50 m ; PUR Ø 4,5 mm
Firmenkennung
Firmenkennung
Index
 
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1144048-79
Info
Identnummer
Identnummer
393000-1A
Info
Umstellung INDEX auf -1A.