Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 1230
Trommelaußendurchmesser:154,65 mm
Teilungsperiode: 395,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung, M23, mehrfach
Kabelausgang, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D686071
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(rechts)
Kabellänge: 0,80 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge des Zusatzkabels: 0,45 m ; PUR Ø 4,5 mm
Firmenkennung: Index
Besonderheiten, Temperaturkabel mit
Rotationsmessgeräte: Stecker M12 4-polig
Identnummer
Identnummer
393000-84
Strichzahl
Strichzahl
1230
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
154,65 mm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung, M23, mehrfach Kabelausgang, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D686071
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (rechts)
Kabellänge
Kabellänge
0,80 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
0,45 m ; PUR Ø 4,5 mm
Firmenkennung
Firmenkennung
Index
Besonderheiten, Temperaturkabel mit
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
Stecker M12 4-polig
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1144048-84