Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 900
Trommelaußendurchmesser:113,16 mm
Teilungsperiode: 395,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Geometrie des Deckels: Deckel anbaukompatibel zu
ERM 1xx
Schutzart: IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D337191
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(rechts)
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: Kabel mit EPG-Mantel
Identnummer
Identnummer
393692-76
Strichzahl
Strichzahl
900
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
113,16 mm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Geometrie des Deckels
Geometrie des Deckels
Deckel anbaukompatibel zu ERM 1xx
Schutzart
Schutzart
IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D337191
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (rechts)
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
Kabel mit EPG-Mantel
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1144018-76