Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 600
Trommelaußendurchmesser:75,44 mm
Teilungsperiode: 395,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Geometrie des Deckels: Deckel anbaukompatibel zu
ERM 1xx
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Steckereinsatz Stift,
17-polig (+Temp.)
Anschluss-Belegung: D313221
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(rechts)
Kabellänge: 0,50 m
Kabeltyp: Kabel mit EPG-Mantel
Kabellänge des Zusatzkabels: 0,50 m ; Radox Ø 4,5 mm
Besonderheiten, Winkelsteckergehäuse lose
Rotationsmessgeräte: beigelegt
Identnummer
Identnummer
393692-80
Strichzahl
Strichzahl
600
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
75,44 mm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Geometrie des Deckels
Geometrie des Deckels
Deckel anbaukompatibel zu ERM 1xx
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Steckereinsatz Stift, 17-polig (+Temp.)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D313221
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (rechts)
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Kabeltyp
Kabeltyp
Kabel mit EPG-Mantel
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
0,50 m ; Radox Ø 4,5 mm
Besonderheiten, Winkelsteckergehäuse lose
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
beigelegt
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1144018-80