Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 280
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 2048
Trommelaußendurchmesser:257,50 mm
Teilungsperiode: 395,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Geometrie des Deckels: Deckel anbaukompatibel zu
ERM 1xx
Schutzart: IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Winkel-Flanschdose M23,
Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung: D313221
Drehrichtung des gegen Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers: zählend
Anschlussrichtung: Kabelausgang tangential
(rechts)
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge des Zusatzkabels: 0,60 m ; PUR Ø 4,5 mm
Firmenkennung: Index
Besonderheiten, Temperaturkabel mit
Rotationsmessgeräte: vergossener Gewindehülse
M12
Identnummer
Identnummer
393692-87
Strichzahl
Strichzahl
2048
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
257,50 mm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Geometrie des Deckels
Geometrie des Deckels
Deckel anbaukompatibel zu ERM 1xx
Schutzart
Schutzart
IP 67 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Winkel-Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D313221
Drehrichtung des gegen Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers
Teilungsträgers
zählend
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang tangential (rechts)
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
0,60 m ; PUR Ø 4,5 mm
Firmenkennung
Firmenkennung
Index
Besonderheiten, Temperaturkabel mit
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
vergossener Gewindehülse M12
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1144018-87