Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 260M Asynchronmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 260M Asynchronmotor
Kühlungsart und Luftstromrichtung: Axiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 15,00 kW
Nenndrehmoment: 96,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 8000 1/min
Kantenlänge Flansch: 262 mm
Durchmesser Wellenende: 42,0 mm
Form Wellenende: mit Passfeder
Wuchtung Wellenende: Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe: SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 1024
Leistungsanschlussort: oben
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
510019-41
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Axiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
15,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
96,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
8000 1/min
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
262 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
42,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Wuchtung Wellenende
Wuchtung Wellenende
Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
1024
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
oben
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß
SCIP ID
SCIP ID
533c0767-9e16-4e96-87d1-49f994aae88c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation