Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 260L Asynchronmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 260L Asynchronmotor
Kühlungsart und Luftstromrichtung: Axiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 20,00 kW
Nenndrehmoment: 128,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 8000 1/min
Kantenlänge Flansch: 262 mm
Durchmesser Wellenende: 42,0 mm
Form Wellenende: ohne Passfeder
Schwingstärkestufe: SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 1024
Leistungsanschlussort: oben
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
510020-43
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Axiallüfter A nach B
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
20,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
128,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
8000 1/min
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
262 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
42,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
ohne Passfeder
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
SR Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
1024
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
oben
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß
SCIP ID
SCIP ID
ec438709-be6c-40e5-a3a1-d09b08ee226c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation