Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 260U Asynchronmotor
Kühlungsart und

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 260U Asynchronmotor
Kühlungsart und
Luftstromrichtung: Radiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 24,00 kW
Nenndrehmoment: 153,0 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 8000 min-1
Kantenlänge Flansch: 262 mm
Durchmesser Wellenende: 42,0 mm
Form Wellenende: mit Passfeder
Wuchtung Wellenende: Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe: SR
Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 1024
Leistungsanschlussort: oben
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
510021-31
Luftstromrichtung
Luftstromrichtung
Radiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
24,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
153,0 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
8000 min-1
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
262 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
42,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Wuchtung Wellenende
Wuchtung Wellenende
Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
SR
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
1024
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
oben
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
510021-41
Info
Bitte Austauschanleitung ID 730971-91 beachten