Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

TT 140
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TT 140
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen
Befestigungsart: Spannpratzenbefestigung
Geometrie Taststift: Antastelement Ø 25mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung: 10V...30V
Ausgangssignal: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabellänge: 10,00 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Identnummer
Identnummer
527797-11
Befestigungsart
Befestigungsart
Spannpratzenbefestigung
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
Antastelement Ø 25mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10V...30V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
SCIP ID
SCIP ID
14b8526e-f068-4bb5-93d4-6104c8784306
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation