Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

ERN 1381
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1381
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 210,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Kupplungstyp: 06
Welle: Konuswelle 1 zu 10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10
und M6
Wellentyp: 65B
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D297243
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: Montagesatz mit Schraube
M5x50, M5x47 und
Warnhinweis
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
534118-17
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
210,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Kupplungstyp
Kupplungstyp
06
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6
Wellentyp
Wellentyp
65B
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D297243
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
Montagesatz mit Schraube M5x50, M5x47 und Warnhinweis
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
e94d69d6-37f1-4432-a9d7-d62fdafad921
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation