Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

ERN 421
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 421
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 1800
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Befestigungsplatte für
Drahtbügelmontage
Kupplungstyp: 43
Welle: Konuswelle 1:10,
Funktionsdurchmesser
13,25 mm
Wellentyp: 89A
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose ohne
leitfähige Beschichtung,
Stift, 17-polig, Typ
Cannon
Anschluss-Belegung: D312162
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: ohne Beilegeteil
Kabellänge: 0,22 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
538723-12
Strichzahl
Strichzahl
1800
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Befestigungsplatte für Drahtbügelmontage
Kupplungstyp
Kupplungstyp
43
Welle
Welle
Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 13,25 mm
Wellentyp
Wellentyp
89A
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose ohne leitfähige Beschichtung, Stift, 17-polig, Typ Cannon
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D312162
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
ohne Beilegeteil
Kabellänge
Kabellänge
0,22 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
5bfcc811-80db-47e0-b131-7aeb11725996
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation