Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1: Stecker PT, 6-polig,
Buchse, CCW, PT02E-10-6S
Belegung: D676928
Kabellänge: 1,00 m
Farbe: grau
Firmenkennung: HEIDENHAIN
 
Identnummer
Identnummer
540541-02
Kabelaufbau
Kabelaufbau
7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Stecker PT, 6-polig, Buchse, CCW, PT02E-10-6S
Belegung
Belegung
D676928
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Farbe
Farbe
grau
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN