Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung: D682570
Kabellänge: 1,00 m
Farbe: schwarz
Firmenkennung: HEIDENHAIN
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung: D682570
Kabellänge: 1,00 m
Farbe: schwarz
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
540541-24
Kabelaufbau
Kabelaufbau
7x2x0,09
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Belegung
Belegung
D682570
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Farbe
Farbe
schwarz
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
SCIP ID
SCIP ID
32b30893-b237-4373-baeb-f37ef0f7b43a
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1113288-01