Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Messgeräteanschluss 1: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Belegung: D295051
Messgeräteanschluss 2: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Belegung: D295051
Messgeräteanschluss 3: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Belegung: D295051
Kabellänge: 1,00 m
Zusatzanschluss: DIN Kupplung, Buchse,
3-polig
Belegung: D683372
Kabellänge Zusatzkabel: 0,15 m
Farbe: schwarz
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
540550-04
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Kupplung M23, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D295051
Messgeräteanschluss 2
Messgeräteanschluss 2
Kupplung M23, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D295051
Messgeräteanschluss 3
Messgeräteanschluss 3
Kupplung M23, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D295051
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Zusatzanschluss
Zusatzanschluss
DIN Kupplung, Buchse, 3-polig
Belegung
Belegung
D683372
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,15 m
Farbe
Farbe
schwarz
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN