Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Messgeräteanschluss 2: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Messgeräteanschluss 3: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Kabellänge: 1,00 m
Zusatzanschluss: DIN Kupplung, Buchse,
3-polig
Belegung: D683372
Kabellänge Zusatzkabel: 0,15 m
Farbe: grau
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
540550-10
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D676926
Messgeräteanschluss 2
Messgeräteanschluss 2
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D676926
Messgeräteanschluss 3
Messgeräteanschluss 3
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D676926
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Zusatzanschluss
Zusatzanschluss
DIN Kupplung, Buchse, 3-polig
Belegung
Belegung
D683372
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,15 m
Farbe
Farbe
grau
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
SCIP ID
SCIP ID
b8cd1011-6c99-4535-ac65-e6059d06826b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1113290-02