Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Messgeräteanschluss 2: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung: D682570
Messgeräteanschluss 3: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung: D682570
Kabellänge: 1,00 m
Zusatzanschluss: DIN Kupplung, Buchse,
3-polig
Belegung: D683372
Kabellänge Zusatzkabel: 0,15 m
Farbe: schwarz
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Messgeräteanschluss 2
Messgeräteanschluss 2
Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Belegung
Belegung
D682570
Messgeräteanschluss 3
Messgeräteanschluss 3
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Belegung
Belegung
D682570
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Zusatzanschluss
Zusatzanschluss
DIN Kupplung, Buchse, 3-polig
Belegung
Belegung
D683372
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,15 m
Farbe
Farbe
schwarz
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
SCIP ID
SCIP ID
302b029e-284b-4013-956b-e66f83251b85
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1113290-01